Параметры
Тип подключения
Входное напряжение
PLC-INTERFACE, состоит из базового клеммного модуля PLC-BPT.../21 с соединителем Push-in с вставным мини-реле с силовым контактом, установка на монтажную шину NS 35/7,5, 1 переключающий контакт, входное напряжение 24 В DC
Интерфейсный блок PLC, состоит из базового клеммного модуля PLC-BSC.../21 с винтовыми зажимами и вставным миниатюрным реле с силовыми контактами, устанавливается на монтажную рейку NS 35/7,5, 1 переключающий контакт, входное напряжение 24 В DC
PLC-INTERFACE, состоит из базового клеммного модуля PLC-BPT.../21 с разъемом рush-in и вставным мини-реле с многосл. золотым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 переключающий контакт, входное напряжение 24 В DC
PLC-INTERFACE, состоит из основной клеммы PLC-BSC.../21 с винтовым зажимом и вставным миниатюрным реле с многосл. золотым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 переключающий контакт, входное напряжение 24 В DC
PLC-INTERFACE для функций вывода, состоит из основной клеммы PLC-BPT.../ACT с зажимом рush-in и вставным мини-реле с силовым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, входное напряжение 24 В DC
PLC-INTERFACE для функций вывода, состоит из основной клеммы PLC-BSC.../ACT с винтовым зажимом и вставным миниатюрным реле с силовым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, входное напряжение 24 В DC
PLC-INTERFACE с переключателем (ручное переключение) и встроенным реле с силовыми контактами для режимов "Ручной", "Нуль" и "Автоматический", с соединителем Push-in, для установки на монтажную шину NS 35/7,5, один замыкающий контакт, входное напряжение 24 В пост./пер. тока
PLC-INTERFACE с переключателем (ручное переключение) и встроенным реле с силовыми контактами для режимов "Ручной", "О" и "Автоматический", с винтовыми зажимами, для установки на монтажной рейке NS 35/7.5, один замыкающий контакт, входное напряжение 24 В постоян./AC
PLC-INTERFACE, состоит из базового клеммного модуля PLC-BPT.../21 с разъемом рush-in и вставным миниатюрным полупров. реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, вход: 24 В DC, выход: 3-48 В DC/100 мА
PLC-INTERFACE, состоит из основной клеммы PLC-BSC.../21 с винтовым зажимом и вставным миниатюрным полупроводниковым реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, вход: 24 В DC, выход: 3-48 В DC/100 мА
"$pageName" в