Список продукции: кабели и штекерные разъемы

Фильтр

199 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Шинный штекер D-SUB - SUBCON 9/F-SH - 2761499

Разъем D-SUB, 9-полюсный, гнездо, кабельный ввод под углом 35°, универсальный тип для всех систем, расположение выводов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 на винтовой клемме

Шинный штекер D-SUB - SUBCON 9/M-SH - 2761509

Разъем D-SUB, 9-полюсный, штыревой, кабельный ввод под углом 35°, универсальный тип для всех систем, расположение выводов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 на винтовой клемме

Шинный штекер D-SUB - SUBCON 25/F-SH - 2761619

Разъем D-SUB, 25-полюсный, гнездо, кабельный ввод под углом 35°, универсальный тип для всех систем, расположение выводов: 1,2,3,...,24,25 на винтовой клемме

Шинный штекер D-SUB - SUBCON 15/F-SH - 2761596

Разъем D-SUB, 15-полюсный, гнездо, кабельный ввод под углом 35°, универсальный тип для всех систем, расположение выводов: 1,2,3,...0,140,15 на винтовой клемме

Шинный штекер D-SUB - SUBCON 25/M-SH - 2761622

Разъем D-SUB, 25-полюсный, штыревой, кабельный ввод под углом 35°, универсальный тип для всех систем, расположение выводов: 1,2,3,...,24,25 на винтовой клемме

Шинный штекер D-SUB - SUBCON 15/M-SH - 2761606

Разъем D-SUB, 15-полюсный, штыревой, кабельный ввод под углом 35°, универсальный тип для всех систем, расположение выводов: 1,2,3,...0,140,15 на винтовой клемме

Кабель для монтажа удаленной шины - IBS INBC METER - 2723136

Продается на метры, Кабель для монтажа удаленной шины, INTERBUS, экранирован., PUR, зеленый RAL 6017, 9-жильные (3 x 2 x 0,22 мм² + 3 x 1 мм²), цвет жилы: зелено-желтый, бело-коричневый, серо-розовый, красный, синий, зеленый/желтый, твердый монтаж

Кабель удаленной шины - IBS RBC METER/E-T - 2723149

Продается на метры, Кабель удаленной шины, INTERBUS, экранирован., ПВХ, черный RAL 9005, 6-жильные (3 x 2 x 0,22 мм²), цвет жилы: желто-зеленый, бело-коричневый, серо-розовый, возможность прокладывания в грунте

Кабель для монтажа удаленной шины - IBS INBC METER/E - 2723152

Продается на метры, Кабель для монтажа удаленной шины, INTERBUS, экранирован., ПВХ/ПВХ, черный RAL 9005, 9-жильные (3 x 2 x 0,22 мм² + 3 x 1 мм²), цвет жилы: зелено-желтый, бело-коричневый, серо-розовый, красный, синий, зеленый/желтый, возможность прокладывания в грунте

Кабель удаленной шины - IBS RBC-T/ - 2740148

Кабель удаленной шины, стандартный, 3 x 2 x 0,22 мм²

199 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48