Параметры
Сетевой интерфейс
Функция
Степень защиты
Скорость передачи
Inline, Устройство сопряжения с шиной, INTERBUS, Экранированный штекер Inline, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки
Inline, Устройство сопряжения с шиной, INTERBUS, Гнездовой разъем D-SUB-9 / штекер D-SUB-9, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки
Inline, Устройство сопряжения с шиной, INTERBUS, Штекер F-SMA, Скошенный под углом 45° разъем для оптоволоконного кабеля, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки
Inline, Устройство сопряжения с шиной, INTERBUS, Штекер F-SMA, встроенный отвод удаленной шины, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки
Inline, Block IO, INTERBUS, Экранированный штекер Inline, Цифровые входы: 32, 24 В DC, cпособ подключения: 3-проводная схема, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле
Inline, Block IO, INTERBUS, Экранированный штекер Inline, Цифровые выходы: 32, 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 3-проводная схема, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле
Inline, Block IO, INTERBUS, Экранированный штекер Inline, Цифровые входы: 16, 24 В DC, cпособ подключения: 3-проводная схема, Цифровые выходы: 16, 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 3-проводная схема, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле
Inline, Block IO, INTERBUS, Гнездовой разъем D-SUB-9 / штекер D-SUB-9, Цифровые входы: 16, 24 В DC, cпособ подключения: 3-проводная схема, Цифровые выходы: 16, 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 3-проводная схема, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле
Устройство сопряжения с шиной INTERBUS позволяет подключить к локальной шине до 16 устройств. Другие функции: простая установка в режиме Plug&Play, 8 цифровых входов, точная диагностика каналов, защита от коротких замыканий и перегрузок, система быстрого подключения M12
Устройство сопряжения с отводом удаленной шины для INTERBUS; оптоволоконная технология, скорость передачи данных 500 кбод, прочный металлический корпус со степенью защиты IP67, установка на отдельную монтажную плиту без использования инструмента, возможно применение непосредственно на сварочном роботе
"$pageName" в