Список изделий: принадлежности для автоматических выключателей

Фильтр

17 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Базовый элемент - CB S-BE - 2905067

Базовый элемент под пайку для монтажа на печатную плату для установки защитного выключателя устройства CB TM... или CB E...

Перемычка - CB PT BRIDGE - 2801014

Вставная перемычка для шунтирования контактов с 1 на 2 для базовых элементов CB

Перемычка - CB RC BRIDGE - 2801616

Вставная перемычка для шунтирования контактов с 11 на 14 для базовых элементов CB

Приборный корпус - TMCP SOCKET M - 0916589

Элемент монтажной колодки, 2-полюсный, для установки двух автоматических выключателей (по одному на каждый полюс)

Концевая крышка - TMCP CONNECT LR - 0916592

Концевая крышка, ширина: 6 мм, Цвет: черный

Перемычка - TMCP SB - 0916602

Заглушка, вставная, указывает на наличие свободного места в монтажной колодке TMCP SOCKET M

Металлическая деталь - SPRING-LOCK - 0713009

Пружинный фиксатор, для механического закрепления при монтаже в перевернутом положении, 1 полюс

Нарезаемые перемычки - FBST 21-PLC GY - 0901015

Нарезаемые перемычки, длина: 21 мм, ширина: 11,3 мм, цвет: cерый

Перемычка - FBST 500 TMCP - 0916615

Перемычка, Цвет: cеребристый

Нарезаемые перемычки - FBST 500 TMC-N GY - 0901028

Нарезаемые перемычки, тип монтажа: Штекерный монтаж, Цвет: cерый

17 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48