К архивным публикациям СМИ

Интеллектуальные расширители Ethernet

25.01.2019

Расширитель Ethernet с интеллектуальной защитой от перенапряжений  

Расширитель Ethernet с интеллектуальной защитой от перенапряжений

Phoenix Contact представляет интеллектуальные расширители, которые помогают удлинить простые участки Ethernet типа "точка-точка" посредством plug&play.

Благодаря использованию всего одного управляемого устройства Вы сможете осуществлять дистанционный контроль участков расширителей и абонентов сети посредством IP. Информация о возникновении непредвиденных ситуаций, например, ослаблении участка, предоставляется в виде предупреждений SNMP-Trap (Simple Network Management Protocol), которые автоматические направляются одному или нескольким выбранным пользователям сети.

Управляемые расширители Ethernet оборудованы встроенными сменными устройствами защиты от перенапряжений, а также интеллектуальную технологию Plugtrab PT-IQ. При необходимости Вы всегда сможете проверить статус установленного устройства защиты, а в случае непредвиденной поломки Вам придет автоматическое предупреждение SNMP. Интеллектуальные устройства Phoenix Contact сами сообщают, какое изделие необходимо заменить в ближайшее время, а где требуется срочная замена.

Автоматическая система определения топологии и скорости передачи данных позволяет без труда увеличивать количество расширителей в линейных и кольцевых топологиях до 50 устройств без необходимости перенастройки конфигурации, останова и реактивного воздействия. При этом можно отказаться от использования специальных кабелей. Для объединения в сеть Ethernet можно использовать любые двухпроводные кабели. Таким образом, дальность передачи данных осуществляется на расстояния до 20 км на сегмент расширителя, что выше требований соответствующего стандарта.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

Система Ethernet-расширителей

Применение в системах городского хозяйства Бад-Пирмонта


Intelligente Ethernet-Extender

Verbinden Sie Netzwerke über ein beliebiges Zweidrahtkabel bis zu 20 Kilometern.

Еще больше полезного контента от Phoenix Contact

Подпишитесь на YouTube-канал Phoenix Contact

Подпишитесь на YouTube-канал Phoenix Contact
Подписаться

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых в России изделий включает: клеммы, УЗИП, источники питания, релейные модули и испытательные блоки.

Вся продукция поставляется в короткие сроки со склада в Москве.

Сделано в России
Подробнее

Производственно-сервисный центр (VAC) Phoenix Contact

VAC осуществляет разработку и изготовление заказных изделий в соответствии с техническим заданием заказчика.

Производственно-сервисный центр Phoenix Contact
Подробнее