К архивным публикациям СМИ

Энергоизмерительные устройства с поддержкой IoT

30.04.2020

Счётчики электроэнергии IoT EMpro с мобильным устройством  

Энергоизмерительные устройства EMpro с поддержкой IoT

Создавайте систему энергетического менеджмента будущего при помощи счётчиков электроэнергии EMpro второго поколения: подключайте измерительные устройства к локальной сети в любом браузере при помощи встроенного интерфейса REST.

REpresentional State Transfer представляет собой удобную программную архитектуру, которая использует общепринятые протоколы коммуникации с веб-приложениями. Знания  промышленных протоколов связи для коммуникации с измерительными устройствами не нужны.

Также в измерительных устройствах EMpro второго поколения поддерживается возможность интеграции в облачные сервисы для доступа к измеренным данным из любой точки мира. Информация хранится, обрабатывается и визуализируется в облаке. Кроме того, данная платформа предлагает и другие умные службы: базовый энергетический мониторинг, управление устройствами и контроль состояния измерительных приборов.

Для обеспечения высокой готовности системы мониторинга  стали доступны версии энергоизмерительных устройств с питанием от цепей 24 В DC. Это позволит повысить безопасность измерительных устройств и реализовать разделение контрольных цепей и цепей питание в приложениях.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Еще больше полезного контента от Phoenix Contact

Подпишитесь на YouTube-канал Phoenix Contact

Подпишитесь на YouTube-канал Phoenix Contact
Подписаться

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых в России изделий включает: клеммы, УЗИП, источники питания, релейные модули и испытательные блоки.

Вся продукция поставляется в короткие сроки со склада в Москве.

Сделано в России
Подробнее

Производственно-сервисный центр (VAC) Phoenix Contact

VAC осуществляет разработку и изготовление заказных изделий в соответствии с техническим заданием заказчика.

Производственно-сервисный центр Phoenix Contact
Подробнее