PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - Контроллер
2907446

Базовый модуль PLC logic, поколение 2, с 16 вводами-выводами, подключение к восьми цифровым или аналоговым клеммам PLC-INTERFACE, возможность увеличения до 48 входов/выходов, часы реального времени, гнездо Micro-USB, крепление для модуля памяти и адаптера Bluetooth, зажим push-in

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности
Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия