PLC-OPT- 60DC/ 48DC/100 - Модуль полупроводникового реле
2900354

PLC-INTERFACE, состоит из базового клеммного модуля PLC-BPT.../21 с разъемом рush-in и вставным миниатюрным полупров. реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, вход: 60 В DC, выход: 3-48 В DC/100 мА

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Узкая конструкция
Эффективное подсоединение к системной кабельной разводке с помощью адаптера V8
Полупроводниковые герметичные реле RT-III
Нулевой выключатель для выходов переменного тока
Высокая коммутационная способность
Функциональные вставные перемычки
Встроенная схема коммутации входов