适用于THR和SMD焊接工艺的分体式M8和M12连接器

适合SMT和THR工艺:一种设计,多种引脚分配

适用于THR或SMT焊接工艺的创新型设备端口,优化增值链。菲尼克斯电气提供适用于信号、数据和动力传输的M8和M12设备连接器。

连接解决方案功能越强大,设备设计越灵活。菲尼克斯电气提供一系列适用于自动化生产的创新型设备连接器。M8和M12连接器外形统一紧凑,可轻松满足信号、数据或动力传输应用的设计要求。

优势

  • 外形统一,多种引脚分配和防插错编码,用于信号、数据和动力传输,设备设计更灵活
  • 标准化盘卷式或托盘包装式连接器,易于集成到自动化生产过程
  • 内置密封圈,即使未插入也可防尘防水,可靠保护电子模块
  • 连接部件符合VDE/cUL标准,可快速通过设备认证
  • 创新的VARIOPORT螺钉连接,可补偿PCB与壳体间多达一毫米的生产制造公差,优化过程安全

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100