太阳能项目编程解决方案

概览

Solarworx 软件库  

Solarworx 软件库

  • 为了实现光伏系统的可靠运行,所有组件必须耐受极端环境。
  • 使用预制功能块可轻松调试逆变器或电能计量仪。
  • 菲尼克斯电气为系统集成人员和用户提供SunSpec®兼容功能块。

应用

为确保光伏系统较高的经济效益,所有组件必须能够长期耐受极端环境。然而,即使硬件性能很好,软件也必须经过充分的开发和测试才能确保调试顺利无误。

现有的功能模块可直接使用各种逆变器或电能测量仪而无需协议分析。因此,编程时需把重点放在数据处理和通信功能上。

解决方案

Solarworx功能块  

预制功能块可轻松执行光伏项目

菲尼克斯电气提供功能不断扩展的光伏系统专用软件库。

预制功能块实现了与逆变器的直接通信。比如,可直接读取序列号或逆变器型号等逆变器基本信息。通过该系列功能块还可控制光伏跟踪系统,并且根据所有标准AC和DC测量数值判断瞬间并网电能或发电量。甚至可获取逆变器的特定事件和状态信息。此外,还提供用于光伏系统无功功率控制的功能块和程序模板。

菲尼克斯电气提供兼容SunSpec®开放标准的功能块,大大方便了系统集成员和用户。SunSpec®用户组织将在2016年开展官方认证。

SunSpec® Alliance是一家全球性的用户组织,拥有70名来自太阳能行业的成员。它致力于制定即插即用解决方案的通信标准, 降低太阳能供电系统的成本和复杂性,使其对投资者更具吸引力。

优势

  • 预编程功能块,工程设计更轻松
  • 功能块测试全面,光伏系统运行可靠
  • 符合IEC 61131国际编程标准,灵活性高
  • 功能块库定期扩展,功能范围不断扩大

产品

描述型号订货号
PC Worx软件库免授权,专为执行光伏项目而设计SOLARWORX2403108
SolarAdvanced功能库可实现与其他生产商设备的通信,许可证密匙在SD卡上SD FLASH 2GB APPLIC A2701190
SolarAdvanced和SolarControl功能库用于无功功率控制,许可证密匙在SD卡上SD FLASH 2GB SOL-PWR-CTR2400182
描述型号订货号
PC Worx软件库免授权,专为执行光伏项目而设计SOLARWORX
SolarAdvanced功能库可实现与其他生产商设备的通信,许可证密匙在SD卡上SD FLASH 2GB APPLIC A
SolarAdvanced和SolarControl功能库用于无功功率控制,许可证密匙在SD卡上SD FLASH 2GB SOL-PWR-CTR

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: