模块化生产

使用模块化设备零部件的过程工厂

即插即用

借助模块类型包(MTP)实现工厂自动化。

第四次工业革命旨在打造可灵活设计的个性化产品。因此,模块化自动化在化学和制药行业意义重大,支持按市场需要调整工厂产能。此外,统一的模块化和标准应用显著减少自动化工作量,大幅节省工程设计时间。

菲尼克斯电气乐于为您提供NAMUR推荐性规范NE 148的实施建议,并支持您调试工厂模块。我们还提供MTP Designer,可助您快速轻松规划模块。

优势

  • 灵活生产,支持小批量生产和产品定制
  • 扩展能力强的个性化模块,提高工厂效率
  • 通过即插即用可重复利用现有模块,缩短上市时间
  • MTP Designer模块化工程设计工具,缩短工程设计时间

自动化模块类型包(MTP)

MTP内容图示  

MTP内容的图文介绍
(来源:ZVEI / NAMUR / ProcessNet)

自动化系统模块化要求各制造商采用统一标准。MTP是已经确立的统一标准,可为过程模块提供功能性描述,使其易于集成到全工厂的上级自动化平台,如分布式控制系统。

MTP可支持工厂模块的数字化描述,包括操作人员显示屏的可视化,从而,节省大量工程设计时间,显著降低工厂的投资成本。为确保跨制造商系统的功能性,化工行业和自动化行业制造商共同制定了VDE 2658标准。

模块工程设计工具

工作人员在屏幕上使用MTP Designer  

可灵活实施模块规划的软件解决方案

我们的MTP Designer软件解决方案可基于管路和仪器设计图轻松创建MTP描述文件。

可同时进行模块工程设计和工厂工程设计,节省时间。此外,该工具还可大幅减少编程工作量。

模块化工厂结构

过程行业工业4.0模块化生产图示  

过程行业模块化生产方案

您是否希望了解加过程工厂模块化自动化解决方案的应用信息?

从NAMUR推荐性规范NE 148实施到工厂模块调试,我们很高兴全程为您提供建议和支持。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100