泄漏监测 使用时间同步的数据采集和传输解决方案,实现持续的管道监测。
挑战
识别和减少泄露
管道泄漏会引起严重的后果。泄漏的原因不仅仅是管道老化,未经授权获取管道所输送的产品(如石油、氢气、氨气和甲醇)也会导致泄漏。管道沿线每隔50公里或更长距离便设立传感器站点,用于记录发生的任何故障。但查找和修复泄露问题仍需花费不少时间。因此,出于减少人身伤害、财产损失、环境破坏及遵守法律要求的考虑,管道需配备高性能监测解决方案。
解决方案
联合开发,实现管道泄漏监测
菲尼克斯电气联手Krohne Messtechnik公司,研发了管道监控解决方案。
PipePatrol整体方案为油气管道提供了全套产品、解决方案和服务。上述方案已将操作、安全性、环境限制和法律要求等因素考虑在内。
传输必要状况数据
现场设备可靠的数据传输是控制中心做出稳妥决策的基石。各个测量站点所记录的流量、压力和温度数据均标有精确的时间戳,随后传输至控制系统。在温度剧烈波动的恶劣环境条件下,耐用型组件亦可确保相应距离范围内的可靠数据传输。
根据具体的当地状况采用合适传输方式,如基于VPN通道的安全互联网连接、SHDSL、蜂窝通信、Radioline以及WLAN连接,从而实现高质量数据传输。
连接现有和新增的传感器
依托PLCnext Technology生态系统,即可连接和使用任意现场传感器。为此,菲尼克斯电气提供一系列本安和非本安I/O模块。
管道上亦可安装新传感器以提升精度。具体客户方案由我们的合作伙伴Krohne公司负责协调。
适用于各类基础设施的通信解决方案
无论在何处使用管道,有害物质排放始终是公司面临的一项特殊挑战。为此,菲尼克斯电气提供多种自动泄漏检测解决方案。快速反应系统专为不同的材料和直径而设计。通信系统种类齐全,可按需定制通信距离。
优势
- 通过mGuard安全路由器的NTP服务器实现时间同步,进而统一控制器时间
- 不同的传输介质可根据系统情况实现灵活的数据传输
- 通过互联网实现安全传输,连接远程系统部件