生产现场

生产现场

可靠的远程监控

通过生产现场解决方案时刻了解系统状态。

返回至 应用案例和解决方案

类别

由于地质、地形、运输物料和数量不同,石油很天然气的生产现场可能存在很大差异。此外,各生产现场可能相距几公里,又没有电缆也没有GSM网络。老式的生产现场大多没有监控系统,因而维修成本高昂。

菲尼克斯电气为油田数字化提供稳定安全的整体解决方案,用于技术改造或全新安装, 实现经济可靠的远距离监控和诊断。

优势

  • 可扩展的整体解决方案,轻松实现油田数字化
  • 加密技术支持多种传输路径,确保通信安全
  • 可接入移动系统或分布式系统,维护性价比高

生产现场监控系统

采用自主供电远程终端装置用于监控生产现场  

用于监控生产现场的可扩展整体解决方案

远程终端装置(RTU)在生产现场远程监控中必不可少。通过菲尼克斯电气的整体解决方案,您可以轻松访问泵站。

根据需求进行维护,系统生产和可用性更加透明。

安全网络

使用Radioline无线模块,确保网络安全  

使用Radioline无线模块,安全传输信号

根据生产现场的技术和地形要求,菲尼克斯电气为您提供可靠安全的控制室数据传输解决方案。

菲尼克斯电气提供从采用专有协议的无线系统到带有安全路由器和采用VPN技术的3G调制解调器再到SHDSL调制解调器(若用户基础设施已敷设相应的电缆)等一系列产品。

远程诊断

用于防爆区生产现场监控的平板电脑  

用于防爆区生产现场监控的平板电脑

随时随地访问生产现场,灵活诊断系统状态。例如,您可以使用适用于防爆区的平板电脑或智能手机上的Visu+移动app来访问生产现场的信息。

从而为维修人员提供高效的运行和监控解决方案。

数字油田联网

生产现场通常由大型网状网络组成。菲尼克斯电气提供基于Radioline无线模块的通信解决方案,确保数据可靠传输几公里。

Radioline还支持直接在设备上通过拨码或USB记忆棒来快速设置网状网络。一旦发生故障,无线模块可立即修复。

数字油田联网  

使用菲尼克斯电气的网络技术,实现安全可靠的油田网络

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100