紧凑型继电器系统,可节省铣床空间,减少接线工作量
Röders TEC公司的高速铣床适用于对切割性能和表面抛光要求很高的应用。控制铣床需要使用无数个耦合继电器,因而高效组装和接线十分重要。RIFLINE complete系列继电器模块不仅节省安装时间,还能节省控制柜空间。
Röders TEC公司——高速铣床制造商
截至2014年,Röders TEC 公司的高速铣床已在全球50多个国家装机2000多台, 用于制造高精度的医疗模具及铸币模具。
该公司在中国、法国、美国、越南设有分公司。
在铣床中使用RIFLINE继电器系统
由于需要执行多种切换任务,Röders TEC公司使用大量耦合继电器来控制铣床。“我们使用RIF-0继电器模块来耦合控制器与现场之间的信号。这些信号可能是反馈信号,如来自仅几毫安的24 V外部除尘系统的反馈信号。为倍增信号,我们使用具有四个转换触点的RIF-2继电器模块,”负责机械设备电气设计的Olaf Hartmann先生说道。高速切割对主轴要求很高,因此每三秒就需要用油气润滑一次。固态继电器驱动油泵提供润滑油混合物。继电器无磨损运行,确保机械设备可靠运行。
RIFLINE继电器系统实现有效安装和接线
由于铣床含有众多耦合继电器,因而高效组装和连线模块至关重要。“这是我们选择RIFLINE complete系列继电器模块的另一个原因,”Olaf Hartmann解释道, “RIFLINE继电器可轻松接线。” 这是因为创新的直插式技术能快速可靠地连接横截面为0.34 mm²的刚性导线和带冷压头的柔性导线,且无需任何工具。
RIFLINE complete继电器系统使用的是CLIPLINE complete模块系列的插拔式桥接件、标识材料和测试插头。这可以减少规划、采购和仓储工作量。
适用于各种机械制造应用的继电器
无论对铣床内的信号进行隔离、倍增或放大,我们都能提供最佳解决方案。请致电或发邮件给我们,或者点击链接获取详细信息。