电气设备外壳系统

始终为您提供合适的外壳产品

始终为您提供合适的外壳产品

菲尼克斯电气的电子模块外壳系列产品种类齐全,为您的模块设计工作提供了无限的发挥空间。

菲尼克斯电气的电子模块外壳产品的形式、颜色和功能均灵活可选,这是我们产品设计的中心思想。无论是壁挂式、手持式或DIN导轨安装式,浅灰色到深蓝色,多种宽度设计——在菲尼克斯电气,您总能找到合适的外壳产品,为您的电子设备配备完美的连接技术。

优势

  • 全面的外壳技术,帮助您设计专属产品
  • 我们的外壳和连接技术出自于同一个专业团队,兼容性更佳
  • 内置总线连接器,安装快速、简单
  • 外壳要经过印制、铣削或冲压等加工过程,因此可以为客户定制专属产品
  • 我们是经验丰富的专业外壳制造商,可以根据您的设备设计理念,为您定制个性化产品

适用于控制柜的UM-ALU系列铝质外壳

控制柜外壳  

适用于DIN导轨安装需求的UM-ALU铝质型材外壳

我们的外壳产品具有很强的灵活性和个性化特点,可以准确适应您的PCB尺寸,甚至可以集成大型元件。铝质外壳可以有效防护热影响和电磁干扰。

  • 外壳上配有数个固定式连接器导槽,满足您的多样化设备设计需求
  • 配有灵活的铝质盖板,可适应不同情况需求
  • 壁挂式或DIN导轨两种安装方式可供选择

适用于户外应用环境的HC-ALU系列铝质外壳

适用于户外应用环境的HC-ALU手持式外壳  

适用于户外应用环境的HC-ALU手持式外壳

菲尼克斯电气的手持式防喷溅外壳根据人体工程学原理设计,令人耳目一新。操作杆表面留有足够的空间用于粘贴标识。侧边和盖板上的插槽可用于安装薄膜键盘等装置。

集成防护等级为IP65/67的连接技术后,可以把这种手持式外壳改造为专业的手持式外壳,用于固定和移动应用环境。

专业服务,为您定制专属外壳产品

客户定制外壳产品  

客户定制外壳产品

人们对现代智能设备适应各种不同环境的要求越来越高。

不管是金属外壳或是塑料外壳,有特殊的颜色要求或印制、铣削或冲压操作,我们始终陪伴您左右,菲尼克斯电气服务中心会为您定制专属外壳解决方案。

您想了解更多信息吗?

点击下面的按钮,了解关于数据、信号和电力
传输设备连接的更多信息。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100