SMT生产中的连接技术

高精度排针适用于要求较高的自动化组装应用

高精度排针适用于要求较高的自动化组装应用

在SMT工艺中使用THR元件可以简化模块生产过程,降低成本。

在SMT生产线中采用全自动组装工艺是一项经济高效的工艺解决方案。我们可以根据工艺设计、材料选择以及包装形式特点,为客户提供适用于回流焊的连接器,包括插拔式连接器和固定式连接器。

优势

  • 得益于THR和SMD技术,两种元件只需同一种工艺
  • 集成SMT生产工艺,简化了生产过程,降低了成本
  • 采用盘卷式或托盘包装形式的连接器,优化了生产过程,实现自动化组装

适用于自动化组装的应用的高精度排针

使用THR元件,实现PCB自动化组装  

使用THR元件,实现PCB自动化组装

菲尼克斯电气的THR元件满足IEC 61760-3标准关于接点位置偏差的要求。对于偏差要求较高的应用,一般都会使用高精度排针。

  • 位置偏差应当小于±0.1 mm。

高质量标准

耐高温MKDS-HT固定式连接器  

耐高温MKDS-HT固定式连接器

THR固定式连接器符合IPC/JEDEC J-STD-020标准要求。连接器的用材和设计均保证其可用于温度高达260°C的回流炉中。

适用于THR应用的M12穿板式插拔连接器

适用于回流焊工艺的M12插芯  

适用于回流焊工艺的M12插芯

支持THR的M12插拔式设备连接器可安装并焊接在PCB上,在相同条件下用相同的方法,还可以安装SMD元件。

连接器结构经过工艺优化,并支持机器包装,确保在取放组装工艺中实现快速、方便的操作。

您想了解更多信息吗?

点击下面的按钮,了解关于数据、信号和动力
传输设备连接的更多信息。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

通孔回流焊

快速、经济和完全自动化。