大功率电子设备连接技术

功能强大的连接技术

功能强大的连接技术

采用菲尼克斯电气的插拔式和固定式连接器,以及直通式接线端子,可安全地为设备提供大电流。

菲尼克斯电气为大电流应用设计开发了插拔式和固定式连接器,以及直通式接线端子等全系列产品。产品应用范围非常广泛:导线线径在0.2到150 mm²之间,最大电流309 A,适用于电压600 V UL/1000 V IEC的应用。

优势

  • 菲尼克斯电气的大功率电子设备连接器产品适用于最大线径150 mm²的导线,并配有多种灵活的连接方式,包括螺钉、弹簧和针脚连接
  • 菲尼克斯电气提供插拔式和固定式连接器以及直通式接线端子等多种产品,应用范围广泛
  • 菲尼克斯电气的连接器产品采用优质材料制成,并且经过大量实验验证,最大安全传输电流可达309 A
  • 连接器产品经过UL和ICE/DIN VDE认证,全球通用。

76 A固定式连接器——连接轻松便捷

免工具导线连接  

采用快速连接技术的SPT和PL系列连接器

连接器配有快速连接技术,可轻松连接最大线径25 mm²的电缆。

  • 通过PL系列导线连接技术,用户可选择无需工具的“单手摇杆”安装方式或直插式连接方式。
  • 采用直插式连接技术的SPT系列连接器,无需工具即可快速连接最大线径达到16 mm²的刚性导线或带冷压头的柔性导线。

PCB最大接入电流125 A——书写新纪录

PC 35插拔式固定连接器  

采用螺钉连接的PC 35插拔式连接器

独特的PC 35插拔式连接器适用于最大线径35 mm²的导线,可向PCB传输最大125 A的电流。连接器插拔只需要使用很小的力,因而设备连接很简便。

此外,该连接器内置双法兰,可牢固固定在外壳面板上。

面板可承受最大电流309 A:安装轻松,卡接紧固

直通式接线端子  

带螺钉、螺栓和直插式连接的直通式接线端子

这款接线端子是保证面板间大电流安全传输的不二选择,包括内部和外部件两个部分,无需使用工具即可轻松完成两件的卡接。无论面板厚度如何,啮合机构均可保证卡接的紧固。

  • 额定电流309 A
  • 额定电压600 V UL/1000 V IEC
  • 适用导线线径最大150 mm²

您想了解更多信息吗?

点击下面的按钮,了解关于数据、信号和电力
传输设备连接的更多信息。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100