驱动连接技术

动力更强劲,外形更紧凑

动力更强劲,外形更紧凑

采用菲尼克斯电气的新型M12和M17插拔式连接器,您可以使用更紧凑的设备,节省更多空间。

现代科技日新月异,电机和设备外形越来越紧凑,而动力却越来越强劲。菲尼克斯电气的新型M12和M17插拔式连接器是您理想的连接解决方案:其紧凑型连接系统可承受高达20 A的电流。

优势

  • 外形更紧凑,空间更节省,但动力更加强劲
  • 使用SPEEDCON快速互锁系统,只需转半圈便可快速安全地锁定
  • M12 AC和DC插拔式连接器使用了防插错机械编码,而M17插拔式连接器则使用了防插错彩色编码,实现无差错连接
  • 采用牢固设计,优质材料,防护等级达到IP65/67,性能更加可靠

M12连接器,首次实现高性能电源连接

M12插拔式连接器  

M12连接器:小空间中的大电源

菲尼克斯电气推出首款紧凑型M12插拔式电源连接器,可为设备提供最大电流12 A,最大电压630 V的动力。M12连接器就此开启了为电气设备供电的先河。

S和T编码可防止出现错连。

用于传输电源和信号的M17紧凑型连接器

M17插拔式连接器  

用于传输电源和信号的M17紧凑型连接器

M17紧凑型系列圆形插拔式连接器为设备微型化发展树立了新的标准。使用4到17位的M17圆形插拔式连接器,设备所占空间缩小了15%,但仍可以为设备提供电流高达20 A,电压高达630 V的动力。

这款连接器产品配有个性化标签和彩色编码环以及三种外壳可选,为您的电气连接提供了灵活多样的解决方案。

M5到M40塑封插拔式连接器

SPEEDCON快速互锁系统  

塑封插拔式连接器

采用SPEEDCON速连技术的连接器基于“即插即转”原理,且与市场上所有M12插拔式连接器100%兼容。您无需购买其他新品。

安装时,只需要将接头转动半圈,即可完成插拔式连接,最高可节省90%的组装时间。

菲尼克斯电气的SPEEDCON产品符合传统M12插拔式连接系统所有电气和机械特性以及所有公认的标准和要求。

您想了解更多信息吗?

点击下面的按钮,了解关于数据、信号和电力
传输设备连接的更多信息。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100