Industrial Wireless

Industrial Wireless

采用无线技术,提高灵活性和效率

了解工业无线系统的无限潜能。

返回至 技术

类别

  • 无线技术
    无线技术

    各种无线技术满足不同的工业应用要求。

  • 应用领域
    应用领域

    工业无线解决方案用于工厂自动化、基础设施和过程行业。

  • 服务
    服务

    我们的服务包括规划、组态和调试无线系统。

  • 天线技术
    天线技术

    工业无线系统用天线技术的基础知识

无线已成为现代工业应用中不可或缺的一部分,无线解决方案具有诸多优势。随着市面上的无线技术和系统越来越多样化,其应用也越来越广泛。

作为工业无线领域的先驱,菲尼克斯电气拥有十多年开发和使用工业无线系统的经验。这里将介绍不同的无线技术及其关键特性、优势和应用领域。

优势

  • 轻松实现移动设备或难以接近的自动化设备之间可靠的通信,增强灵活性
  • 可从任何地点远程访问网络资源,节省维护和修理成本并缩短停工时间
  • 无需电缆连接即可监控远程站点
  • 无线网络的安装和维修成本较低,相比有线网络更易于扩展
  • 提高工艺和产品的质量

无线已经成为主流趋势

平板电脑与机器之间的通信  

无线解决方案实现平板电脑与设备之间的通信

网络通信是工业4.0时代实现灵活的自组织生产的关键。工业无线系统对于实现这一概念发挥了重要作用,使生产过程更加高效灵活。

无线电控制的自动运输系统和仓库穿梭车提高了系统的工作效率,并促进了平板电脑和智能手机在设备监控、操作和远程维护过程中的使用。在过程和基础设施应用中,工业无线系统可记录远程站点和难以接近的现场设备的数据。

创新技术:Trusted Wireless 2.0

Trusted Wireless 2.0标识  

Trusted Wireless 2.0:菲尼克斯电气的工业无线技术

然而,并非所有工业应用都适合采用标准的无线技术。针对这个问题,菲尼克斯电气凭借其多年的经验,专门为工业应用开发了Trusted Wireless 2.0无线技术。

该技术尤其适合无线转发传感器和执行器信息以及传输中少量数据。在视距条件下,可在两台无线设备间覆盖几百米到几千米。

因此,Trusted Wireless 2.0缩小了传感器网络专用的WirelessHART技术与高速Wireless LAN技术之间的差距。菲尼克斯电气的Radioline无线系统即采用该技术。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100