自动电流平衡 (ACB) 技术 在对运行安全性要求苛刻的情况下,通常需要采用冗余供电方案,从而确保一路断电时不会导致系统停机。QUINT ORING主动式冗余模块采用ACB技术。该技术可确保电源均衡供电,从而倍增冗余系统的使用寿命。
延长使用寿命,实现高效节能
在安全要求较高的系统中使用冗余电源,电源发生故障时,可确保系统持续运转不停机。ACB(自动电流平衡)技术保证负载电流自动平均分配到两路电源,延长冗余电源的使用寿命。
负载电流的均衡分配
电源的均衡负载
自动电流平衡(ACB)技术保证负载电流自动平均分配到两路电源,
进而延长冗余电源的使用寿命。由于负载分配不均衡,经常会发生一个电源供电,而另一个空载运行的情况。该现象将导致工作电源产生热负载,影响使用寿命。得益于现代MOSFET技术的使用,所产生的热负载可降低70%。低功耗可避免控制柜中元件升温,倍增冗余系统设备的整体使用寿命。
- 冗余电源负载平均分配
- 降低冗余电源上的能量消耗,防止过热
- 倍增冗余电源的使用寿命
设备上的电源均衡使用情况显示
显示电源均衡使用情况
设备显示屏上的条形图显示了两个电源的即时使用情况。用户一眼就可以看出两个电源使用是否均衡,以及哪个电压偏高,哪个偏低。
电源运行的各种状态一目了然,有问题能够及时发现并纠正。 本产品的显示功能根据NAMUR标准设计。
检测并避免临界状态
QUINT ORING模块持续监测负载电流,一旦其超过设定值就会立即报警。如果用户对系统进行扩展,将额外负载连接到冗余电源上,可能导致电源的冗余功能丧失。
例如, 若一台额定电流5 A的控制器由两个额定电流均为5 A的冗余电源供电,并外接了一个3 A的负载,则该负载将由冗余储备电源供电。因此,电源一共为负载提供8 A的电流,且不会产生电压骤降现象。
但电源的冗余功能也就此丧失,如果其中一个电源发生故障,另外一个电源就无法提供8 A的电流。一旦检测到冗余丢失,LED指示灯就会立即向系统操作人员发出信号。
示例1:redundancy OK;示例2:no redundancy