安全继电器模块

安全继电器模块

安全性高

安全和耦合继电器型号多样,可靠监控设备的功能安全。

返回至 功能安全

类别

搜索范围 安全继电器模块

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气在安全技术领域积累了丰富经验。对于只需少量安全功能的设备,我们的PSR安全继电器是您的理想之选。

优势

  • 多种开关设备可选,实现不同的安全功能
  • 可靠的安全技术,产品可用性高
  • 连接技术简便易用,快速安装和调试
  • 超薄型设计,节省空间
  • 安全继电器模块是COMPLETE line系统的一部分

用于过程行业技术的安全耦合继电器

PSRclassic和PSRmini耦合继电器  

经SIL认证的安全耦合继电器,实现安全开关

耦合继电器带机械联锁触点,通过SIL认证,可用于电气隔离和功率放大。 该系列继电器包括PSRmini超薄型和PSRclassic标准型。PSRmini耦合继电器宽度仅6或12 mm,是超薄的耦合继电器。该系列耦合继电器通过SIL认证,可用于安全启动(火灾和燃气检测系统)以及安全停机(紧急停机)。

用于多种安全功能的安全继电器

PSRclassic和PSRmini安全继电器  

用于急停和双手控制等安全功能的安全继电器

安全继电器可靠监控设备或系统的功能安全。如需急停、光栅、安全门或双手控制等安全功能,可选择成熟的PSRclassic标准型或宽度仅6 mm和12 mm的PSRmini超薄型。或者,也可将两种型号组合,提高应用的安全性。

多功能安全继电器:一台设备,三种功能

PSRmultifunction多功能安全继电器  

多功能安全继电器有三种连接方式可选:螺钉、弹簧和直插式

PSRmultifunction多功能安全继电器可在一台设备上实现急停、安全门或光栅监视三种安全功能。该安全继电器宽具有两个本地和一个高级传感器回路,宽度仅22.5 mm,为各种标准应用提供超薄型解决方案。

零速和超速安全继电器:可靠监控旋转部件

PSRmotion零速安全继电器  

用于无传感器驱动器监视的超薄型零速安全继电器

PSRmotion超薄零速安全继电器无需外接传感器,即可监视危险动作导致的停机。这种方式可用于控制锁紧保护装置等。

PSR-MM30零速和超速安全继电器可监测系统或设备旋转部件的速度。一旦转速超过预设值,该装置将安全关闭设备和系统。

通用型触点机械联锁式耦合继电器

通用型触点机械联锁式耦合继电器  

触点机械联锁式耦合继电器

触点机械联锁耦合继电器是实现单通道控制的基础型设备。该继电器可提供电气隔离、功率放大和增加触点等功能。

如同所有的PSR安全继电器一样,该耦合继电器也配有机械联锁触点,符合EN 50205标准。从而,可通过耦合继电器的机械联锁式常闭触点实现安全诊断。


更多信息

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

下载

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/cnzh/web/main/products/subcategory_pages/Relays_P-16/a5457604-9ce8-41ec-afaa-4f5cf1742a5a