返回概述

PoE管理型交换机

PoE管理型交换机概览

4000系列PoE管理型交换机可串联多达16台网络设备。通过以太网电缆最多可为八台终端设备传输数据并提供电力。PoE交换机具有全面的组态功能和特殊的PoE功能,灵活适用于各种网络。

每端口供电功率高达60 W

户外监控摄像头  

4000系列PoE交换机适用于高功率的PoE设备,如PoE++摄像机

4000系列PoE管理型交换机每端口供电功率高达60 W,适用于符合IEEE 802.3bt预标准的终端设备(PoE++设备),如高功率摄像机。 

此外,该交换机还提供巨型帧功能的千兆级上行端口,确保所有应用的数据安全传输。

PoE配置选项

通过便携式电脑配置交换机  

4000系列PoE交换机支持多种PoE功能

4000系列PoE管理型交换机可实现用户自定义的PoE设置。例如,可单独激活或停用某个端口的PoE功能。此外,PoE优先级功能可实现最大功率预算设置,一旦交换机电源发生故障,确保重要设备的PoE供电。

PoE监控功能

通过PoE监控功能可监控PoE终端设备,确保设备正常运行。交换机定期向受电设备(PD)发送ping命令。若受电设备对ping命令无响应达到规定次数,则交换机进入下一个电力循环。受电设备重启。通过这种方式,因故障导致停机的终端设备无需维修工程师干预即可恢复正常状态。或者,PoE交换机也可全面停机受电设备。

PoE调度功能

通过PoE调度功能,可为终端设备规划以太网供电的天数和时段。对于仅需要在一天中的特定时段使用终端设备时,这种功能非常实用。有效降低其余时段的耗电量和网络数据负载。

4000系列PoE管理型交换机概览

 FL SWITCH 4000 POE
传输速度10/100/1000 Mbps
报警触点
温度范围-40°C ... +75°C
防护等级IP30
电源电压52 … 55 V DC,冗余
以太网供电 
PoE标准IEEE 802.3at/af/bt (PoE, PoE+, PoE++)
以太网供电功率

每端口60 W
每台交换机180 W / 240 W

PoE功能PoE组态、PoE调度、PoE监控
过滤功能 
服务质量
VLAN
组播/IGMP侦听
冗余 
快速生成树(RSTP)
MRP管理器/客户端否/否
快速环网检测(FRD)
大型树支持
扩展环网冗余15 ms
管理功能 
端口配置、统计和使用
链路层发现协议(LLDP)
地址冲突检测(ACD)
DHCP服务器
命令行接口(CLI)
自动化协议 
PROFINET一致性等级A
PROFINET IO设备
EtherNet/IP™,
扩展组播过滤
认证CE、UL

点击此处查看4000系列PoE管理型交换机产品列表。


返回概述
更多信息

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100