返回概述

Radioline多点多路复用器

Radioline RS-485总线耦合器配合相应的Radioline I/O模块可构成过程工业专用的多路复用器系统。其特点是通过拨码开关轻松实现I/O映射,通过2芯电缆或其他任何介质可实现多点操作。

轻松实现I/O通信

无需任何编程,即可快速、轻松地调试整个I/O系统。

优势:

  • 通过多点多路复用器,最多可对总线系统内99个站点进行I/O分配
  • 有线线型结构扩展Radioline无线系统
  • 在任何控制器上都可作为Modbus/RTU从站使用
  • 使用现有的2芯铜缆或无线连接即可实现远距离传输
  • 可用于zone 2易爆区

I/O映射

轻松调试I/O系统  

轻松调试I/O系统

只需转动拨码开关,即可在一个网络内分配I/O模块。将需要相互通信的I/O模块设置为相同的数字即可。例如一个数字量输入模块的IO MAP地址设置为12,则对应的数字量输出模块的IO MAP地址也设置为12,即可在全网正确传输信号。

应用广泛

Radioline无线前置模块和前置模块  

通过现有的2芯电缆分配I/O信号

多点多路复用器

通过现有的2芯电缆在多达99个Radioline站点的RS-485网络中分配I/O信号。I/O映射可大大简化大型系统的信号分配。

只需转动拨码开关即可快速分配输入和输出。这样,无需任何编程,即可在网络中使用I/O扩展模块任意分配和扩展I/O信号。

Radioline多点多路复用器  

无线和有线站点构成混合系统。

中间通信

现有主站的Radioline无线系统可用新的RS-485站点进行扩展。无线模块和RS-485模块可构成多达99个Radioline站点的混合系统。I/O映射可大大简化大型系统的中间信号分配。

只需转动拨码开关即可快速分配输入和输出。这样,无需任何编程,即可在网络中使用I/O扩展模块任意分配和扩展I/O信号。

 

Radioline无线前置模块和前置模块  

可在任何Modbus/RTU主站中运行

作为Modbus从站独立运行

可在任何Modbus/RTU主站中运行。每个RS-485站点最多可用32个I/O模块进行模块化扩展。

SHDSL延长器  

使用SHDSL延长器可将现有2芯电缆的传输距离扩展至20 km

其他传输介质

为了扩展传输范围,可用其他传输介质替代RS-485线路。菲尼克斯电气提供大量适用于光缆、SHDSL、无线和以太网技术的转换器。

Radioline系统的应用场合

Radioline应用概览

*支持所有串行协议。

多点多路复用器产品概述

Radioline多点多路复用器  

全球通用的Radioline前置模块

Radioline前置模块

根据实际应用定制I/O系统。只需转动拨码开关,无需编程即可轻松分配输入和输出。

  • 通过多点多路复用器,最多可对总线系统内99个站点进行I/O分配
  • Radioline无线系统支持最多99个站点的有线线型结构扩展
  • 在任何控制器上都可作为Modbus/RTU从站使用
  • 可扩展多达32个Radioline I/O模块(256个数字量输入和输出或128个模拟量输入和输出)
  • 使用2芯铜缆时的传输距离长达1.2 km;使用SHDSL延长器时的传输距离长达20 km
Radioline无线前置模块和前置模块  

通用型Radioline I/O扩展模块

Radioline I/O扩展模块

根据信号类型和数量选择合适的模拟量和数字量扩展模块。

  • 支持热插拔,运行过程中也可插拔模块
  • 通道间电气隔离
  • 数字量宽域输入和输出(0 V AC ... 250 V AC)
  • 晶体管或继电器输出
  • 事件计数脉冲输入(0 Hz ... 100 Hz),例如流量测量
  • 宽温范围(-40°C ... +70°C)

返回概述
更多信息
  • Radioline多点多路复用器

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100