聚酯防爆箱

聚酯防爆箱

专为防爆区设计

使用CLIPSAFE聚酯防爆箱,快速定制适用于防爆区域的控制柜解决方案,所有材料支持一站式采购。

返回至 接线箱和空箱

类别

搜索范围 聚酯防爆箱

显示该分类下的所有产品

CLIPSAFE聚酯防爆箱种类齐全,为防爆区应用提供全面保护。可提供所有CLIPSAFE系列空箱。如有需要,可提供预组装的接线箱。接线箱通过ATEX和IECEx认证,适用于防爆区。

优势

  • 坚固的防爆箱体,35种尺寸,4种外观设计,可快速定制接线箱
  • 箱体支持双层接线,节省空间
  • 预组装接线箱,节省组装和认证时间
  • CLIPLINE complete接线端子产品通过防爆认证,满足个性化组装需求,所有材料支持一站式采购
  • 达到EN 60529标准所规定的IP66防护等级,确保户外安全使用
  • 根据客户需要,可选配经认证的控制器和接口组件
  • 销售网络遍布全球,提供专业的客户支持,确保及时供货

空箱报价

请填写定制空箱请购单。请在表格中简述您的要求,我们将据此提供报价。

只需简单几步,即可创建请购单:

  • 提供CLIP PROJECT文件,
  • 提供图纸或
  • 特定信息。

只需简单几步,即可创建请购单:

聚酯防爆箱(四螺钉开盖)

聚酯防爆箱(四螺钉开盖)  

聚酯防爆箱(四螺钉开盖)

 

  • 型号:24种尺寸,从75 mm × 80 mm × 56 mm到400 mm × 400 mm × 201 mm
  • 认证:ATEX和IECEx
  • 材料:石墨填充玻璃纤维增强聚酯,黑色
  • 表面电阻:<109 Ohm,符合IEC 60093
  • 阻燃等级:UL 94 V0,无卤素
  • 抗冲击强度:7焦耳,符合EN 60079-0
  • 保护等级:IP66,基于EN 60529
  • 密封性:硅胶密封,-55°C … +127°C
     

聚酯防爆箱(铰链带锁)

聚酯防爆箱(铰链带锁)  

聚酯防爆箱(铰链带锁)

 

  • 型号:4种尺寸,从200 mm × 200 mm × 168 mm到605 mm × 400 mm × 252 mm
  • 认证:ATEX和IECEx
  • 门栓:三向、四向和双向门栓以及把手
  • 开门角度:可达135°
  • 材料:石墨填充玻璃纤维增强聚酯,黑色
  • 表面电阻:<109 Ohm,符合IEC 60093
  • 阻燃等级:UL 94 V0,无卤素
  • 抗冲击强度:7焦耳,符合EN 60079-0
  • 保护等级:IP66,基于EN 60529
  • 密封性:硅胶密封,-55°C … +130°C
     

带两个接线层的聚酯防爆箱

带两个接线层的聚酯防爆箱  

带两个接线层的聚酯防爆箱

 

  • 型号:3种尺寸,177 mm × 177 mm × 145 mm、360 mm × 177 mm × 145 mm和360 mm × 360 mm × 145 mm
  • 认证:ATEX和IECEx
  • 材料:石墨填充玻璃纤维增强聚酯,黑色
  • 表面电阻:<109 Ohm,符合IEC 60093
  • 阻燃等级:UL 94 V0,无卤素
  • 抗冲击强度:7焦耳,符合EN 60079-0
  • 保护等级:IP66,基于EN 60529
  • 密封性:硅胶密封,-55°C … +130°C
     

聚酯八角防爆箱

聚酯八角防爆箱  

聚酯八角防爆箱

 

  • 型号:4种尺寸,从81 mm × 81 mm × 75 mm到200 mm × 200 mm × 125 mm
  • 认证:ATEX和IECEx
  • 材料:石墨填充玻璃纤维增强聚酯,黑色
  • 表面电阻:<109 Ohm,符合IEC 60093
  • 阻燃等级:UL 94 V0,无卤素
  • 抗冲击强度:7焦耳,符合EN 60079-0
  • 保护等级:IP66,基于EN 60529
  • 密封性:硅胶密封,-55°C … +130°C
     

CLIPSAFE聚酯防爆箱

适于各种应用的CLIPSAFE解决方案  

适于各种应用的CLIPSAFE解决方案

如需定制接线箱解决方案,请根据对应的类别填写请购单。

请购接线箱。

请在表格中简述您的要求,我们将据此提供报价。

用于防爆区的电缆接头

用于防爆区的电缆接头  

用于防爆区的电缆接头

铠装和非铠装电缆有各种防护型号:阻燃保护(“d”型)、增安型保护(“e”型)和限制通气保护(“nR”型)。这类电缆接头通过ATEX、IECEx、UL、GHOST等国际标准认证,并提供IP66/IP67和IP68防护等级。

塑料电缆接头通过Ex e/Ex i认证,符合ATEX和IECEx指令。

一个系统,多种连接方式

可自由组合所有的连接技术  

可自由组合所有的连接技术

菲尼克斯电气的CLIPLINE complete端子系统是独一无二的。用户可以根据需要自由选择连接技术。

在端子产品区中的防爆产品下载区内,可找到防爆接线端子的安装说明及数据表。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100