返回概述

采用WDM技术的新型光电转换器,只用一根单芯光纤就能实现全双工模式

光纤以太网数据传输通常需要两根光纤。新型快速以太网光电转换器采用特殊技术:光纤通信只需一根单芯光纤。

采用波长多路复用功能进行光学传输

WDM技术  

采用WDM技术进行双向数据传输

WDM指的是波长多路复用功能。这种多模方式采用1310 nm和1550 nm两种波长。

这种方式能够在单模光纤上同步(双向)收发数据——传输质量和带宽不受影响。两台设备用同一根光纤连接。设备A在TX通道,以1310 nm的波长传输数据,而设备B在RX通道以同样的波长接收数据。当两台设备角色互换时,就会从相反方向采用1550 nm的波长(进行收发)。因而只能在设备A和设备B之间连接。两台设备(设备A和B)需配套使用。

通过WDM技术,两对WDM光电转换器可将现有光纤网络的带宽增加一倍。现有光缆可以一分为二,形成两个独立的网络连接。对于全新设施,可以节省光缆和连接器,从而降低成本。

返回到最上方

采用WDM技术的光学传输,适用于旋转设备

适合旋转设备  

光电转换器特别适合旋转设备。

对于旋转设备,采用WDM技术的光电转换器可发挥其另一优势。通过光纤滑环首次实现经济实惠的光纤连接。对于旋转传送机或风电场等旋转设备,需要确保系统固定部件和旋转部件之间电力和信号的传输。目前主要使用电滑环进行数据传输。但在传输大功率电源时,会产生电磁干扰,而光纤技术正好具有抗电磁干扰性能。

只需一根光纤的WDM光电转换器使得光纤滑环的使用具有更广阔的前景。这些光学旋转接头不会发生磨损,且有不少厂商可以供货。由于结构简单,单根光纤设备的价格显著低于多根光纤的光纤滑环。除了风电场之外,光纤滑环还适用于其它多种领域。例如,采用WDM技术的光电转换器已经用于雷达系统、船舶驱动系统、旋转传送机,汽车和包装行业。

返回到最上方

旋转设备中的光和铜介质冗余性能

冗余数据传输  

冗余数据传输

该设备对于风电系统尤其重要,它能保障轮毂和吊舱之间的高性能数据通信,这也是冗余网络的优势所在。数据通信通过独立的传输路径进行。

常规以太网数据传输基于两台WDM光电转换器。通过只有一根光纤的光纤滑环实现光纤传输,这种光纤滑环安装在现有的铜质滑动集电环的转轴上。这条传输路径抗EMI、电气隔离、无需保养。冗余路径是借助以太网延长器构建的。现有铜质滑动集电环实现SHDSL连接,通过管理型交换机实现冗余管理。

新型WDM光电转换器能够保证经济效益、高性能和可靠的数据通信。加装菲尼克斯电气生产的,采用传统电滑环进行通信的SHDSL扩展器之后,就能构建一套面向未来的冗余网络解决方案。

返回到最上方

实用的链路管理诊断功能

LFP和FEF功能  

如果网络中断,传输路径就会关闭

菲尼克斯电气的光电转换器提供全面的诊断功能。内置LFP(链路故障告警)和FEF(远端出错)链路管理功能,持续监视连接状态,从而保证高度系统可用性。如果光电转换器的铜介质端链路丢失,光纤连接链路就会自动关闭。另一端的光电转换器就会通过光纤路径记录中断的链路,并且同样中断网口侧的连接。

和纯铜介质通信一样,光路连接也全都是透明的。因此网络连接的两端都能够立即检测到丢失的链路,并作出相应的反应。如果有冗余连接,设备就能够立即切换到冗余连接。此外,FEF功能向光电转换器发送丢失链路的信号,从而能够对故障分段进行定位。

返回到最上方

返回概述
更多信息
  • 采用WDM技术的新型光电转换器,只用一根单芯光纤就能实现全双工模式

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555