返回概述

模块化控制器一览

AXC 1050——适合分布式自动化

AXC 1050模块化小型控制器  

AXC 1050模块化小型控制器

AXC 1050是Axiocontrol系列的中端产品。该产品操作简便,可用于恶劣的工业环境。采用直接总线连接,配合使用Axioline F I/O系统,AXC 1050具有理想的处理速度。

  • 通过USB接口可快速访问诊断功能
  • 内置不间断电源和电磁兼容外壳,性能更稳定
  • 采用直插式连接,接线更简便
返回到最上方

AXC 3050——高性能模块化控制器

模块化高性能控制器AXC 3050  

模块化高性能控制器AXC 3050

AXC 3050控制器配备高速处理器和多种功能,是Axiocontrol系列的高端产品。

  • 快速:计数功能和事件任务直接集成到硬件,无需专用的I/O模块,即可快速响应。
  • 简便:采用USB连接,在可更换介质上轻松录入数据,更新固件或控制程序更简便。
  • 稳固:AXC 3050抗震、抗电磁干扰,并且可快速响应电压失效,可将必要的控制数据安全存储于闪存卡。
返回到最上方

ILC 131 ETH——紧凑型PLC

ILC 131 ETH模块化小型控制器  

ILC 131 ETH模块化小型控制器

适用于自动化系统的基础型控制器。内置web服务器和以太网接口,可轻松构建系统,并提供广泛的通信选项。

ILC 131 ETH/XC——宽温范围设计

  • -40°C至+60°C
返回到最上方

ILC 151 ETH——畅销产品

ILC 151 ETH模块化小型控制器  

ILC 151 ETH模块化小型控制器

与精简版ILC 131 ETH相比,ILC150 ETH能够提供更大的内存空间。此外,还能加装INTERBUS远程总线或集成分布式I/O。因此,控制器能满足更高的扩展和接口需求。

ILC 151 ETH/XC——宽温范围设计

  • -40°C至+60°C
返回到最上方

ILC 151 GSM/GPRS——PLC中的通信专家

ILC 151 GMS/GPRS模块化小型控制器  

ILC 151 GMS/GPRS模块化小型控制器

这款模块化小型控制器除了具有畅销产品ILC 151 ETH的所有功能之外,内存更大,还集成了移动电话调制解调器。因而是进行远程控制和远程维护的理想选择,还可支持ReSy+远程控制软件。

返回到最上方

ILC 171 ETH 2TX——多功能的模块化控制器

ILC 171 ETH 2TX模块化小型控制器  

ILC 171 ETH 2TX模块化小型控制器

带有两个以太网端口和插拔式SD存储卡,为自动化提供最高灵活性。控制器支持PROFINET设备功能,可用作分布式智能设备。

返回到最上方

ILC 191 ETH 2TX——功能强大的100系列控制器

ILC 191 ETH 2TX模块化小型控制器  

ILC 191 ETH 2TX模块化小型控制器

功能强大的100系列控制器。集成了浮点运算单元,可支持快速控制过程。

返回到最上方

ILC 191 ME/AN和ILC 191 ME/INC:机械制造的理想选择

ILC 191 ME/AN或ILC 190 ME/INC小型模块化控制器  

用于机械制造的模块化小型控制器

ME系列ILC控制器专为机械制造行业而开发,例如通过步进马达驱动器或变频器精准定位。

  • 无需额外的I/O组件即可实现双通道的驱动控制
  • 可直接连接步进马达驱动器和变频器,灵活性高
  • 集成多种接口:以太网、RS-485/422、PWM或脉冲/方向、模拟或增量 I/O、快速计数器
返回到最上方

ILC 2050 BI:最大化楼宇基础设施的灵活性

ILC 2050 BI模块化小型控制器  

ILC 2050 BI模块化小型控制器

ILC 2050 BI控制器为楼宇基础设施建设提供了无限可能。

  • 可连接多个I/O模块实现功能扩展
  • 支持BACnet、KNX、LON、Modbus、DALI、M-BUS等多种楼宇技术协议
  • 可用作基于Sedona Framework™的实时控制器或基于Niagara Framework®的集成服务器
返回到最上方

ILC 131启动工具——快速实现自动化

ILC 131启动工具  

ILC 131启动工具

ILC 131启动工具对各类控制器提供了简短的介绍。您可以通过带有编程实例的预制测试设置来了解控制技术。再使用PC WORX EXPRESS编程软件创建定制解决方案。

返回到最上方

ILC 350 PN:300系列标准PLC

ILC 350 PN模块化控制器  

ILC 350 PN模块化控制器

300系列标准控制器专为满足中等到严苛的应用需求而设计。该款控制器在数据流量控制和联网方面性能卓越。

返回到最上方

ILC 390 PN 2TX-IB——功能强大的300系列PLC

ILC 390 PN 2TX-IB模块化控制器  

ILC 390 PN 2TX-IB模块化控制器

控制器结合了300系列的所有功能,如各种PROFINET或INTERBUS功能,具有高速度和高性能。
因而PLC特别适用于复杂网络结构。

返回到最上方

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100