产品列表——防爆空箱(铰链带锁)

筛选

4条结果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEPTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

接线盒 - C PX A 200X200X168 - 0899331

接线盒, 标识材料: 石墨填充玻璃纤维增强聚酯, 黑色, 200 mm x 200 mm x 171 mm, 锁紧类型: 门, 供货范围- ATD: 门铰链,带8 mm方形锁, 门铰链,带8 mm方形锁

价格:

接线盒 - C PX A 200X300X168 - 0899332

接线盒, 标识材料: 石墨填充玻璃纤维增强聚酯, 黑色, 300 mm x 200 mm x 171 mm, 锁紧类型: 门, 供货范围- ATD: 门铰链,带8 mm方形锁, 门铰链,带8 mm方形锁

价格:

接线盒 - C PX A 405X305X202 - 0899333

接线盒, 标识材料: 石墨填充玻璃纤维增强聚酯, 黑色, 305 mm x 405 mm x 202 mm, 锁紧类型: 门, 供货范围- ATD: 门铰链,带8 mm方形锁, 门铰链,带8 mm方形锁

价格:

接线盒 - C PX A 605X405X252 - 0899334

接线盒, 标识材料: 石墨填充玻璃纤维增强聚酯, 黑色, 405 mm x 605 mm x 252 mm, 锁紧类型: 门, 供货范围- ATD: 门铰链,带8 mm方形锁, 门铰链,带8 mm方形锁

价格:
4 结果
 

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100