您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

MP 8X1,5-RZ WH - 微型直通式接线端子
3248408

微型直通式接线端子, 已内部桥接,带用于固定的固定销, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 连接量: 8, 接线方式: 直插式连接, 横截面: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 安装方式: 用保险针式插头直接安装, 颜色: 白色

产品详情







适配产品