PSR-SPP- 24DC/URD3/4X1/2X2/T 2
-
扩展模块
2981729
带TBUS接口的单通道触点扩展模块,4个常开触点,1个常闭触点,1个反馈回路,2秒动作延时,Cat. 3、性能等级d(符合EN ISO 13849标准),宽度:22.5 mm,“热”插拔接线端子
提供免费下载。
下载
产品详情
使用限制 | |
EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
产品类型 | 安全继电器 |
应用 | 扩展模块 |
控制 | 单通道 |
机械寿命 | 约 107 开关次数 |
继电器型号 | 带机械联锁触点的机电式继电器,符合IEC/EN 61810-3标准 |
绝缘特性: 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
过电压等级 | III |
污染等级 | 2 |
额定条件下的最大功耗 | 2.02 W |
额定操作模式 | 100 %符合条件 |
供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
额定绝缘电压 | 250 V |
额定过电压/绝缘 | 4kV/基础安全隔离(输入回路/常闭触点和常开安全触点输出之间6kV增强型安全隔离)。 |
概述 | |
额定输入电压 UN | 24 V DC |
以UN为参考的输入电压范围 | 0.85 ... 1.1 |
UN下的典型输入电流 | 84 mA |
典型响应时间 | 20 ms |
典型释放时间 | 2 s |
恢复时间 | 1 s |
保护电路 | 电涌保护; 抑制二极管 |
保险丝; PTC电阻 | |
工作电压显示 | 绿色LED |
状态显示 | LED (绿色) |
触点类型 | 4 路延时启动电流通路 |
1路延时辅助常闭触点输出 | |
1路延时反馈回路 | |
触点材料 | AgSnO2 |
最大切换电压 | 250 V AC/DC |
最小切换电压 | 15 V AC/DC |
限制连续电流 | 6 A (N/O触点) |
3 A (常闭触点) | |
最大冲击电流 | 6 A (N/O触点) |
3 A (常闭触点) | |
最小冲击电流 | 25 mA |
总电流值的平方 | 50 A2 (ITH2 = I12 + I22 + I32 + I42) |
最大额定功率值(电阻负载) | 114 W (24V DC,τ=0ms,常闭触点65/66: 72W) |
288 W (48VDC,t=0ms) | |
77 W (110VDC,t=0ms) | |
88 W (220VDC,t=0ms) | |
1500 VA (250 V AC,τ = 0 ms,常闭触点65/66: 750VA) | |
最大额定功率值(电感负载) | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
40 W (48 V DC,τ = 40 ms) | |
35 W (110V DC,τ=40ms) | |
33 W (220V DC,τ=40ms) | |
最低通断容量 | 0.4 W |
通断容量(360/h周期) | 6 A (24 V DC) |
5 A (230 V AC) | |
通断容量(3600/h周期) | 3 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC15)) | |
输出熔断器 | 10 A gL/gG NEOZED (N/O触点) |
4 A gL/gG NEOZED (常闭触点) |
连接技术 | |
可插拔 | 是 |
导线连接 | |
连接方式 | 直插式连接 |
硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
剥线长度 | 8 mm |
宽度 | 22.5 mm |
高度 | 112 mm |
深度 | 114.5 mm |
颜色 | 黄色 |
安全数据 | |
停止类别 | 1 |
安全数据: EN ISO 13849 | |
分类 | 3 |
性能等级(PL) | d |
安全数据: IEC 61508 - 高要求 | |
安全完整性水平(SIL) | 2 |
安全数据: EN IEC 62061 | |
安全完整性水平(SIL) | 2 |
环境条件 | |
保护等级 | IP54 |
IP20 | |
安装位置最低保护等级 | IP54 |
环境温度(运行) | -20 °C ... 55 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
最大允许湿度(存放/运输) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
允许的最大相对湿度(运行) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
标准/规程 | DIN EN 50178/VDE 0160 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
安装位置 | 任意 |
订货号 | 2981729 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DNA232 |
产品关键代码 | DNA232 |
GTIN | 4046356101882 |
单件重量(含包装) | 232.2 g |
单件重量(不含包装) | 204 g |
原产地 | DE |
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
优势
最高可达Cat. 3/PL e EN ISO 13849-1,SIL 3 EN IEC 62061,SIL 3 IEC 61508
带4路常开安全触点输出,1路辅助常闭触点输出,各带1个反馈回路,均带漏码继电器
单通道控制