您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

ME 12,5 UTG/FE KMGY - 安装基座壳体
2202696

DIN导轨壳体, 带金属脚扣的下部壳体,带FE触点,高型设计, 不带通风栅, 宽度: 12.6 mm, 高度: 99 mm, 深度: 107.3 mm, 交叉连接: 不带总线连接器, 横向连接器的位置编号: 不相关

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情








适配产品




优势

可以安装在DIN导轨上
可选内置式或DIN导轨安装式总线连接器