SAC-2P-M12MSB/ 6,0-915/M12FSB
-
总线电缆
1421859
总线电缆,PROFIBUS,2-位置,PUR/PVC,蓝色,屏蔽,插头 直头 M12,编码: B,与 孔式 直头 M12,编码: B,电缆长度: 6 m
产品详情
产品类型 | 预安装数据电缆 |
传感器类型 | PROFIBUS |
位数 | 2 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 有 |
编码 | B |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
总线系统 | PROFIBUS |
信号类型/分类 | PROFIBUS |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
额定电流IN | 4 A |
传输介质 | 铜缆 |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
密封材料 | NBR |
夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
接触件材料 | CuSn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | PA 6.6 |
螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 M12 |
位数 | 2 |
防插错编码类型 | B (反向) |
连接2 | |
类型 | 孔式 直头 M12 |
位数 | 2 |
防插错编码类型 | B |
电缆长度 | 6 m |
PROFIBUS [915] | |
电缆重量 | 74 kg/km |
位数 | 2 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | PROFIBUS [915] |
导线结构 | 1x2xAWG24/19 |
导线结构 信号线 | 19x 0.14 mm |
AWG,信号线 | 24 |
导线横截面 | 2x 0.25 mm² |
线径,包括绝缘层 | 2.56 mm |
电缆外径 | 8.00 mm ±0.4 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 蓝色 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 |
单线,颜色 | 红色,绿色 |
厚度,外部护套 | 大约 0.80 mm |
总绞线 | 2线,绞合 |
光缆屏蔽盖板 | 70 % |
绝缘电阻 | ≥ 16 GΩ*km |
工作电容 | 28 nF (1 kHz) |
额定电压,电缆 | ≤ 100 V |
线芯测试电压/线芯 | 3600 V DC |
最小弯曲半径,活动安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,移动式安装 | 40 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 3000000, 弯曲半径: 60 mm, 加速度: 4 m/s² |
拉伸强度 | ≤ 100 N |
阻燃 | 符合IEC 60332-1 |
阻油性 | 抗矿物油和油脂 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
订货号 | 1421859 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 50 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | AF1CJC |
产品关键代码 | AF1CJC |
GTIN | 4055626285726 |
单件重量(含包装) | 481.3 g |
单件重量(不含包装) | 481 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |