VISU+ RT PRO XT - 许可
2985877

Visu+ 1.2 RT Pro XT许可
是 Visu+ 在 Windows 2000/XP 系统上的运行版授权, 脚本中的 I/O 数据和变量不受限制,短信息、语音、传真、调制解调器连接,单个web客户端用户

提供免费下载。 下载

产品详情







优势

数据记录、趋势显示和工艺菜单管理
可在VBA和IL中创建脚本
与OPC和2个直接驱动的控制耦合
全功能SCADA(监控和数据采集)可进行可视化、趋势显示和报警管理
具有Unicode支持和在线选择功能,可使用多语种软件和项目
过程图表完全可扩缩,适用于不同设备和监视器尺寸采用同一设计的场合