EMG 17-OV- 5DC/240AC/3
-
固态继电器模块
2954219
大功率固态继电器,在输入及输出电路中带LED和保护电路,输入:5 V DC,输出:48 - 280 V AC/最大3 A
产品详情
| 应用 | 输出功能 |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 绝缘特性 | |
| 绝缘 | 基础隔离 |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 数据管理状态 | |
| 最近一次数据维护日期 | 15.09.2025 |
| 测试电压 (输入/输出) | 3.5 kV AC (输入/输出) |
| 额定输入电压 UN | 5 V DC |
| 相对于UN的输入电压范围 | 0.8 ... 1.2 |
| 输入电压范围 | 4 V DC ... 6 V DC |
| 开关阈值“0”信号,参考UN | ≤ 0.4 |
| 开关阈值“1”信号,参考UN | ≥ 0.8 |
| UN下的典型输入电流 | 4.2 mA |
| 典型响应时间 | 10 ms |
| 典型关闭时间 | 10 ms |
| 工作电压显示 | 黄色LED |
| 保护电路 | 极性保护; 极性保护二极管 |
| 电涌保护; 压敏电阻 | |
| 发送频率 | 25 Hz |
| 数字量输出设计 | 电子 |
| 额定输出电压 | 240 V AC |
| 输出电压范围 | 48 V AC ... 280 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| 极限持续电流 | 3 A (参见温度负荷曲线) |
| 最小负载电流 | 50 mA |
| 漏电流 | 4 mA (处于断开状态) |
| 电涌电流 | 160 A (t = 10 ms) |
| 最小相角cos phi | 0.5 |
| 最大负载值 | 128 A2s (I2xt 其中t=10ms) |
| 峰值静态电压 | 600 V (周期性峰值反向电压) |
| 最大限制连续电流下的电压降 | ≤ 1 V |
| 输出电路 | 2线连接,浮地 |
| 保护电路 | RC元件; RC元件 |
| 电涌保护; 压敏电阻 |
| 输入侧 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 输出侧 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 宽度 | 17.5 mm |
| 高度 | 75 mm |
| 深度 | 102 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 标准/规程 | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 水平 |
| 订货号 | 2954219 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DK61C3 |
| 产品关键代码 | DK61C3 |
| GTIN | 4017918084875 |
| 单件重量(含包装) | 87.28 g |
| 单件重量(不含包装) | 82.84 g |
| 原产地 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122326 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |