VAL-CP-3S-350VF
-
2类电涌保护器
2859518
插拔式2类防雷器(电涌保护器),无漏电流,用于3相电源网络,带有分开的N和PE(5线系统:L1、L2、L3、N、PE),带远程指示触点。
产品详情
产品类型 | 电涌保护器 |
IEC 类别 | II |
T2 | |
EN类型 | T2 |
IEC 电源系统 | TT |
TN-S | |
类型 | DIN导轨模块,分体式,可分离 |
位数 | 4 |
电涌保护故障报警 | 可视状态指示窗口和远程遥信报警触点 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
额定频率fN | 50 Hz |
60 Hz | |
额定电压 UN | 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) |
415 V AC (L-L) | |
指示器/远程信号发送 | |
连接名称 | 远程遥信报警触点 |
切换功能 | 转换触点 |
最大工作电压Umax. AC | 250 V AC |
最大工作电压Umax DC | 125 V DC |
最大工作电流Imax | 1 A AC (电感) |
1 A AC (电阻 ) | |
30 mA DC (电感) | |
200 mA DC (电阻 ) | |
最小通断容量 | 0.12 VA (12 V,10 mA) |
连接方式 | 螺钉连接 |
螺纹 | M5 |
最小紧固扭矩 | 4.5 Nm |
剥线长度 | 16 mm |
柔性导线最小横截面 | 2.5 mm² |
柔性导线最大横截面 | 16 mm² |
刚性导线最小横截面 | 2.5 mm² |
刚性导线最大横截面 | 25 mm² |
远程遥信报警触点 | |
连接方式 | 可插拔螺钉连接 |
螺纹 | M2 |
最小紧固扭矩 | 0.25 Nm |
剥线长度 | 7 mm |
柔性导线最小横截面 | 0.14 mm² |
柔性导线最大横截面 | 1.5 mm² |
刚性导线最小横截面 | 0.14 mm² |
刚性导线最大横截面 | 1.5 mm² |
尺寸图 |
|
宽度 | 49.2 mm |
高度 | 98.5 mm |
深度 | 70 mm |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
外壳材料 | PBT |
动作方向 | 3L-N & N-PE |
额定频率fN | 50 Hz |
60 Hz | |
最大持续工作电压UC (L-N) | 350 V AC |
最大持续工作电压UC (N-PE) | 264 V AC |
额定负载电流IL | 40 A (biconnect,6 mm²) |
63 A (2x 10 mm²) | |
残流IPE | ≤ 1 µA (接地导线电流IPE) |
待机功耗 PC | ≤ 0.35 mW |
空载功耗Pc | ≤ 0.35 mW |
标称放电电流In (8/20) µs (L-N) | 30 kA (所有通道) |
标称放电电流In (8/20) µs (N-PE) | 20 kA |
最大放电电流 Imax (8/20) µs (L-N) | 60 kA (所有通道) |
最大放电电流 Imax (8/20) µs (N-PE) | 40 kA |
额定断开续流值 Ifi (N-PE) | 100 A |
电压保护水平Up(L-N) | ≤ 1.5 kV |
电压保护水平Up (N-PE) | ≤ 1.5 kV |
响应时间tA(L-N) | ≤ 100 ns |
响应时间tA(L-PEN) | ≤ 100 ns |
响应时间tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
最大备用保险丝,带有V型连接线 | 40 A (gL/gG) |
最大备用保险丝,带有支线接线 | 125 A (gL/gG) |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
电气间隙和爬电距离 | |
标准/规程 | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
标准 | |
标准/规程 | IEC 61643-1 |
EN 61643-11 | |
UL 1449 | |
IEEE C62.1 | |
IEEE C62.34 | |
IEEE C62.45 | |
标准/规格 | IEC 61643-1 |
注意事项 | 2005 |
标准/规格 | DIN EN 61643-11 |
注意事项 | 2002 |
标准/规格 | DIN EN 61643-11/A11 |
注意事项 | 2007 |
标准/规格 | IEEE C62.1/C62.34/C62.45 |
标准/规格 | UL 1449 |
安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
订货号 | 2859518 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
产品关键代码 | CL1311 |
GTIN | 4017918980542 |
单件重量(含包装) | 400.9 g |
单件重量(不含包装) | 400.9 g |
原产地 | DE |
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |