TT-UK5/ 48AC
-
电涌保护器
2794767
具备电涌电压细保护功能的接线端子,用于夹线连接器与DIN导轨之间,额定电压:48 V AC,可安装到NS 32或NS 35/7.5上,端子宽度:6.2 mm,端子高度:47 mm
产品详情
产品类型 | 测量和控制技术的电涌保护 |
IEC 类别 | C3 |
VDE要求等级 | C3 |
类型 | 单层接线端子 |
位数 | 1 |
电涌保护故障报警 | 无 |
额定电压 UN | 48 V AC |
连接方式 | 螺钉连接 |
螺纹 | M3 |
紧固扭矩 | 0.8 Nm |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
宽度 | 6.2 mm |
高度 | 47 mm |
长度 | 42.5 mm |
阻燃等级,符合UL 94 | V-2 |
外壳材料 | PA |
机械参数 | |
开口式侧板 | 是 |
动作方向 | Line-Earth Ground |
最大持续电压Uc | 77 V DC |
55 V AC | |
额定电流 | 32 A (50 °C) |
残流IPE | ≤ 5 µA |
额定放电电流In(8/20)µs(线芯-地) | 62 A (每路径) |
总浪涌电流(8/20)µs | 62 A |
最大放电电流Imax (8/20) µs(线芯-地) | 62 A |
额定功率脉冲电流lan(10/1000)µs(线芯-地) | 12 A |
输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)静态 | ≤ 120 V |
残留电压 ln,(导线-地) | ≤ 162 V |
响应时间tA(线芯-地) | ≤ 1 ns |
截止频率fg(3 dB),非对称。(PE)在150 Ω系统中 | 典型值 2.9 MHz |
电容(线芯-地) | ≤ 0.63 nF |
电涌保护故障报警 | 无 |
冲击耐受力(线-地) | C3 - 10 A |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
VDE要求等级 | C3 |
标准 信息技术规格 | |
标准/规程 | IEC 61643-21 |
IEC 61643-21 |
安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
订货号 | 2794767 |
包装单位 | 50 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | CL2228 |
产品关键代码 | CL2228 |
GTIN | 4017918072933 |
单件重量(含包装) | 11.19 g |
单件重量(不含包装) | 11.19 g |
原产地 | GR |
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
B-STIFT - 标记笔 1051993
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808736
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808749
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1051003
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - 用于端子的标记条 1051430
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051016
-
D-TERMITRAB-UK 5 - 端板 2794990
-
SSA 3-6 - 屏蔽连接 2839295
-
SSA 5-10 - 屏蔽连接 2839512