TP150GTX/700330004 S00075 - 面板式PC机
2400937

面板式PC机配备38.1 cm/15" TFT显示屏(模拟电阻式(聚酯)),1024 x 768像素 (XGA),262144色,AMD® Embedded G系列 (T40R),1.0 GHz,4x USB Host 2.0,2x 以太网 (10/100/1000 Mbps),RJ45,Windows® Embedded Standard 7和用户软件:开放平台。(总线系统:无)
备件:2400234/P20/R23/M30/OS35/O00/S00

产品详情







适配产品