您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

ZEC 1,0/10-ST-3,5 C1 R1,10BDAU - 插拔式连接器
1757015

PCB直连插头, 额定横截面: 1 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 200 V, 触点表面: Au, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 10, 行数: 1, 位数: 10, 连接量: 10, 产品系列: ZEC 1,0/..-ST, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 安装: 直插式, 导线/PCB连接方向: 0 °, 插拔系统: ZEC, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

产品详情








优势

镀金触点保证传输质量长期保持稳定
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
经济型直插式连接只需要一个部件
可通过固定螺丝刀打开夹线位,从而方便地连接导线
插拔方向平行于PCB