您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

SACB 8-16 L PUR/ - 分线盒
1695210

分线盒, 接线方式: M12孔式 塑料, 插槽数目: 8, 位数: 5, 编码: A, 插槽类型: 双通道, 状态显示: 有, PNP; 主电缆连接: 固定式连接 180°, PUR/PVC, 电缆长度: 0.5 m ... 50 m, 屏蔽: 无

产品详情








适配产品



优势

具有坚固的外壳和较高的防护等级,能在现场安全使用
方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性
节省空间:双通道分线盒可用于一个插槽内的两个传感器
灵活的解决方案 – 具有不同电缆长度的可组态材料