移动式交流充电枪,带车辆充电连接器和充电桩充电插头,可通过美标车辆充电插座以交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电,兼容电动汽车充电站的欧标充电桩充电插座 (EVSE)
EV-TAM3PC-1AC32A-5,0M6,0ESBK00
-
AC充电电缆
1623148
CHARX connect,1类,2类, 电缆: 5 m,直头,IEC 62196-2,SAE J1772,移动式交流充电线缆,带车辆充电插头、充电桩插头和保护盖
产品详情
适配产品
优势
菲尼克斯电气的所有车辆插头和充电桩供电插头均采用统一的设计
功率和信号触点均为镀银表面
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产
手柄符合人体力学并配有额外的橡胶手柄组件,易于操作