K-7E - OE/2,0-D02/M23 FK - 塑封电缆插头
1620421

塑封电缆插头,系列: KSF, M23-孔式插头, 弯头,可旋转,-120°左/120°右,位数: 4+3+PE,锁紧类型: 螺钉锁紧,电缆长度: 2 m,屏蔽: 有,外部护套颜色: 橙色 RAL 2003, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2027年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

产品详情









适配产品



优势

标准产品:坚固的无卤素PUR电缆
简单安全:已经过100%电气测试和组装,可立即使用
轻松连接:弯头且电缆出线方向可配置
灵活度高:可提供客户特制的组装件和电缆长度