VS-P1207-P1209-C933/ 5,0
-
导线
1608391
PROFINET预制电缆,B类,CAT5e,屏蔽,星绞四线组,AWG 22绞线(7芯),RAL 6018(黄绿),RJ45/IP67推挽式金属连接外壳转RJ45/IP20,长度: 1 m
产品详情
概述 | 该总线电缆符合PROFINET布线和互连技术规范,版本号2.00,订货号: 2.252,10.1章Cord Sets for Balanced Cabling |
产品类型 | 预安装数据电缆 |
产品系列 | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
传感器类型 | PROFINET |
位数 | 4 |
屏蔽 | 有 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | I |
污染等级 | 1 |
额定电压(III/3) | 50 V |
传输介质 | 铜缆 |
传输特征(类别) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 500 |
密封材料 O形圈 | NBR |
密封材料 电缆密封件 | TPE |
外壳材料 | 锌模铸/PA |
接触件材料 | CuSn6 |
材料接触表面 | 1.2 µm镍镀层外加1.2 µm镀金 |
接触件载体材料 | PC |
外护套,材料 | PVC |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 RJ45 |
锁定类型 | 推挽式 |
连接2 | |
类型 | 插头 直头 RJ45 |
电缆长度 | 5.00 m |
PROFINET PVC绞线CAT5 [93B] | |
尺寸图 |
|
电缆重量 | 67 kg/km |
UL AWM | 21694 |
位数 | 4 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | PROFINET PVC绞线CAT5 [93B] |
导线结构 | 1x4xAWG22/7,SF/TQ |
信号运行时间 | 5.3 ns/m |
信号速度 | 0.66 c |
导线结构 信号线 | 7x 0.25 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1.55 mm |
电缆外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PVC |
外护套,颜色 | 绿色RAL 6018 |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
导线绝缘材料 | PE |
单线,颜色 | 白色,黄色,蓝色,橙色 |
厚度,外部护套 | 大约 0.90 mm |
总绞线 | 星绞四线组 |
光缆屏蔽盖板 | 85 % |
绝缘电阻 | ≥ 500 MΩ*km |
耦合电阻 | ≤ 20.00 mΩ/m (10 MHz) |
回路电阻 | ≤ 120.00 Ω/km |
波阻抗 | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz) |
额定电压,电缆 | 600 V |
线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
最小弯曲半径,固定安装 | 3 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 7 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 20 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 46 mm |
近端串扰衰减 (NEXT) | 80 dB (1 MHz) |
76 dB (4 МHz) | |
70 dB (10 MHz) | |
65 dB (16 MHz) | |
63 dB (20 МHz) | |
60 dB (31.25 МHz) | |
55 dB (62.5 МHz) | |
50 dB (100 MHz) | |
屏蔽衰减 | 2.1 dB (1 MHz) |
4 dB (4 МHz) | |
6.3 dB (10 MHz) | |
8 dB (16 MHz) | |
9 dB (20 МHz) | |
11.4 dB (31.25 МHz) | |
16.5 dB (62.5 МHz) | |
21.3 dB (100 MHz) | |
阻燃 | 符合UL 1685(CSA FT 4) |
阻油性 | 一定程度上可防油 |
其它防护功能 | 防紫外线 (符合UL 1581,第 1200部分) |
环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (电缆,固定式安装) |
-40 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) | |
环境温度(安装) | -20 °C ... 60 °C |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
IP67 | |
IP67/IP20 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (电缆,固定式安装) |
-5 °C ... 50 °C (电缆,活动式安装) | |
针式/孔式 |
订货号 | 1608391 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
产品关键代码 | ABNABA |
GTIN | 4046356161039 |
单件重量(含包装) | 422.4 g |
单件重量(不含包装) | 222.22 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |