您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

SACCBP-MSB-5CON-PG9/5,0-900SCO - 总线系统穿板式插拔连接器
1437672

总线系统平齐型针式连接器,INTERBUS,5芯,M12,屏蔽,B编码,SPEEDCON,板后/Pg9螺纹螺钉安装,带5.0 m总线线缆

产品详情






适配产品



优势

预装不同标准长度的电缆,可立即使用
连接器组装方式和电缆长度可定制
电缆侧密封,确保密封紧密性
电缆设计用于所有常见网络和现场总线
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母