NBC-R4AC-EC4/.../...
-
网络电缆
1411868
网络电缆, 保护等级: IP20, 位数: 4, 100 Mbps, CAT5, EtherCAT®
产品详情
产品类型 | 预安装数据电缆 |
产品系列 | RJ45 INDUSTRIAL IE4 CAT5 |
传感器类型 | EtherCAT® |
位数 | 4 |
连接图表 | RJ45 8(4) |
插槽数目 | 1 |
屏蔽 | 有 |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
额定电压(III/3) | 72 V (DC) |
额定电压 UN | 48 V |
额定电流IN | 1 A |
传输介质 | 铜缆 |
传输速度 | 100 Mbps |
传输特征(类别) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
波阻抗 | 100 Ω |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 750 |
外护套,材料 | PVC |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 RJ45 |
保护等级 | IP20 |
连接2 | |
类型 | 自由出线 |
EtherCAT® [93G] | |
尺寸图 |
|
屏蔽 | 有 |
UL AWM | 21694 |
电缆重量 | 67 kg/km |
光缆类型 | EtherCAT® |
短符号 | 2YY(ST)CY |
电缆类型(缩写) | 93G |
信号类型/分类 | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
电缆结构 | 1x4xAWG22/7,SF/TQ |
电缆外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PVC |
外护套,颜色 | 绿色RAL 6018 |
厚度,外部护套 | 大约 0.90 mm |
材料,内护套 | PVC |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
导线结构 信号线 | 7x 0.25 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
导线绝缘材料 | PE |
线径,包括绝缘层 | 1.55 mm |
单线,颜色 | 白色,黄色,蓝色,橙色 |
总绞线 | 星绞四线组 |
屏蔽 | 铝箔涂层,镀锡铜屏蔽网 |
光缆屏蔽盖板 | 85 % |
电缆标称电压 | 600 V |
线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
电缆绝缘电阻 | ≥ 500 MΩ*km |
耦合电阻 | ≤ 20.00 mΩ/m (10 MHz) |
波阻抗 | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz) |
回路电阻 | ≤ (每千米) |
信号运行时间 | 5.3 ns/m |
信号速度 | 0.66 c |
最小弯曲半径,固定安装 | 3 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 7 x D |
阻油性 | 一定程度上可防油 |
阻燃 | 符合UL 1685(CSA FT 4) |
其它防护功能 | 防紫外线 (符合UL 1581,第 1200部分) |
环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) |
-40 °C ... 70 °C (电缆,固定式安装) | |
EtherCAT®拖链CAT5 [93H] | |
尺寸图 |
|
屏蔽 | 有 |
电缆重量 | 61 kg/km |
光缆类型 | EtherCAT®拖链CAT5 |
短符号 | 2YH(ST)C11Y |
电缆类型(缩写) | 93H |
信号类型/分类 | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
电缆结构 | 1x4xAWG22/7,SF/TQ |
电缆外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 绿色RAL 6018 |
厚度,外部护套 | 大约 0.90 mm |
材料,内护套 | FRNC |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
导线结构 信号线 | 7x 0.25 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
导线绝缘材料 | PE |
线径,包括绝缘层 | 1.5 mm |
单线,颜色 | 白色,黄色,蓝色,橙色 |
总绞线 | 星绞四线组 |
屏蔽 | 铝箔涂层,镀锡铜屏蔽网 |
光缆屏蔽盖板 | 85 % |
电缆标称电压 | 600 V (UL等级) |
线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
电缆绝缘电阻 | ≥ 500 MΩ*km |
耦合电阻 | ≤ 20.00 mΩ/m (10 MHz) |
波阻抗 | 100 Ω ±15 Ω (1 ... 100MHz) |
回路电阻 | ≤ (每千米) |
信号运行时间 | 5.3 ns/m |
信号速度 | 0.66 c |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 7,5 x D |
弯折次数 | 3000000 |
弯曲半径 | 100 mm |
横向轨迹 | 10 m |
横向速度 | 4 m/s |
加速度 | 4 m/s² |
扭力 | ± 30 °/m |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准 |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2 |
其它防护功能 | 防紫外线 |
特殊性质 | 电气特性符合EN 50288-2-2标准要求 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) |
-40 °C ... 70 °C (电缆,固定式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 (RJ45连接器) |
IP20 | |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -20 °C ... 70 °C (RJ45连接器) |
环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (电缆,固定式安装) |
订货号 | 1411868 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | ABNABD |
产品关键代码 | ABNABD |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |