SAC-5P-M12MS/0,16-115 SN
-
传感器/执行器电缆
1401324
传感器/执行器电缆,5-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,插头 直头 M12,编码: A,与 自由出线,电缆长度: 0.16 m
产品详情
产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
位数 | 5 |
出线口编号 | 1 |
编码 | A |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
阻燃等级,符合UL 94 | HB |
夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
接触件材料 | CuSn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | TPU GF |
螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
额定电流IN | 4 A |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 M12 |
位数 | 5 |
防插错编码类型 | A |
连接2 | |
类型 | 自由出线 |
电缆长度 | 0.16 m |
PUR,黑色,第5芯为灰色 [115] | |
尺寸图 |
|
电缆重量 | 35 kg/km |
UL AWM | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
位数 | 5 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | PUR,黑色,第5芯为灰色 [115] |
导线结构 信号线 | 42x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 5x 0.34 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1.27 mm ±0.02 mm |
电缆外径 | 5.00 mm ±0.15 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
填充层材料 | PP |
导线绝缘材料 | PP |
单线,颜色 | 棕色、白色、蓝色、黑色、灰色 |
厚度,绝缘 | ≥ 0.21 mm |
厚度,外部护套 | 大约 0.70 mm |
总绞线 | 5芯,绞合 |
最大导线电阻 | ≤ 58 Ω/km |
额定电压,电缆 | ≤ 300 V |
测试电压 | ≥ 3000 V |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 25 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 50 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 10000000, 弯曲半径: 50 mm, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s² |
动态负载能力(扭转) | 扭矩: ±180 °/m, 扭转循环: ≥2000000, 扭转频率: 35 次/分钟 |
无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
阻燃 | 符合DIN UL 20549标准 |
符合 UL 758/1581 FT2 标准 | |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准 |
其它防护功能 | 部分抗紫外线 (符合DIN EN ISO 4892-2-A标准) |
防水解,防细菌腐蚀 | |
耐盐水 | |
粘合性低 | |
耐磨损 | |
特殊性质 | 可用于拖链 |
不含硅酮 | |
不带影响油漆涂层的物质 | |
柔性 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
订货号 | 1401324 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | AF1CDA |
产品关键代码 | AF1CDA |
GTIN | 4046356548977 |
单件重量(含包装) | 14.9 g |
单件重量(不含包装) | 14.9 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |