交流充电枪,带车辆充电连接器和自由出线端,可通过美标车辆充电插座以交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电,用于安装在电动汽车充电站 (EVSE) 上
cULus认证
认证ID: E473195-20160303额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 48 A |
CHARX connect comfort,1类,交流充电枪, 48 A 永久, 250 V AC,配备车辆充电连接器和自由出线端, 电缆: 18 ft,黑色,直头,不带保护盖,无标识,SAE J1772,用于通过美标车辆充电插座以交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电
交流充电枪,带车辆充电连接器和自由出线端,可通过美标车辆充电插座以交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电,用于安装在电动汽车充电站 (EVSE) 上
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 48 A |