WIREFOX-E 4 - 剥线工具
1212704

用于0.1 ‑ 4 mm2电缆和导线(特别是橡胶和硅胶绝缘线)的剥线工具,自动调节,剥线长度最大为18 mm,切割能力最大为10 mm2(柔性)/1.5 mm2(刚性),剥线刀片可更换

产品详情









适配产品



优势

实用的整合式切线钳
剥线长度限位可灵活调节,范围大
WIREFOX ... 剥线钳的显著特征是其具备能够自行调节以适应不同种类的绝缘层和导线直径的功能
剥线工具带有符合人体工程学设计的剥线钳
剥线钳的显著特征是具有自动调节机制,能用于不同种类绝缘和导线直径。