您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

WIREFOX 2,5 - 剥线工具
1212368

剥线工具,用于横截面为0.08至2.5 mm2的导线和电缆,自调节,剥线长度最大为15 mm,切割能力:柔性最大为6 mm2/刚性最大为1.5 mm2

产品详情









适配产品



优势

剥线长度限位可灵活调节,范围大
实用的整合式切线钳
WIREFOX ... 剥线钳的显著特征是其具备能够自行调节以适应不同种类的绝缘层和导线直径的功能