cULus认证
认证ID: E60425-20040202额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 55 A | 20 - 6 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 55 A | 20 - 6 |
VDE绘图认证
认证ID: 40055586额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 76 A | 0.75 - 16 |
PCB插拔式连接器, 额定横截面: 16 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 76 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 触点表面: Ag, 触点类型: 孔式插头, 行数: 1, 位数: 4, 产品系列: PC 16/..-STF-SH, 针距: 10.16 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: COMBICON PC 16, 电气特性: 屏蔽, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 55 A | 20 - 6 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 55 A | 20 - 6 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 76 A | 0.75 - 16 |