您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/0.5 - FO尾缆
1115425

多模OM4双芯跳线,SC-SC,UPC端面,长度0.5米

产品详情








优势

综合性测试,根据IEC 61753-122-2和IEC 61753-1类别 C
符合IEC 61300-2-1标准的温度变化测试
振动测试符合IEC 61300-2-1标准
电缆连接的拉伸强度符合IEC 61300-2-5
具备优异光学和机械性能的多模尾缆,适于室内安装
通过LSZH外护套以及UL 94 V0组件实现防火保护
在认证过程的每一个阶段进行干涉仪测试
Satisfies optical and mechanical industry standards
采用UPC抛光的连接器,可达到理想的衰减值