您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

SACC-DSI-M12MS-12CON-M16/1,0 - 设备连接器 板后安装
1066287

设备连接器 板后安装,通用,12-位置,针式插头, 直头, M12-SPEEDCON,编码: A,与 端自由出线,单线,电缆长度: 1 m, 0.14 mm2, 预制TPE绞合线, 罐装, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第二季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

产品详情









适配产品



优势

预装李兹线,可立即使用
组装和李兹线长度均可定制
李兹线侧密封,确保密封性
所有标准引脚分配和用于信号、数据和功率传输的编码,采用统一的设计
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母
SPEEDCON速连技术可节省接线时间